Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Przewody poliuretanowe ogólnego zastosowania, Wieloprzewodowe płaskie - TFU

  • Średnice przewodów O.D.: Ø 2 to Ø 8 mm
  • Temperatura pracy: -20 do 60 °C
  • Kolor: czarny..

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 5 z 5 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

TFUB-
Wielkość
Ilość żył