Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Wersja zaawansowana – HRZ-F

O wiele więcej niż niezawodność

  • Dopasuj go do swojej aplikacji – Najbardziej niezawodny chiller w swojej kategorii
  • Redukcja kosztów – Oszczędność energii do 65% dzięki zastosowaniu kompresora i pompy inwerterowej
  • Minimalna konserwacja – Obudowa pompy i wymiennik ciepła znajdują się wewnątrz zbiornika
  • Maksymalizacja wydajności maszyny – Duża stabilność temperatury ±0,1 °C i zakres ustawionej temperatury od -20 do 90 °C.

I wiele więcej

  • Moc chłodnicza: od 2 kW do 10 kW
  • Stabilność temperatury: ±0,1 °C
  • Zbiornik typu "wszystko w jednym"
  • Z funkcją automatycznego odzyskiwania cieczy obiegowej
  • Z funkcją ogrzewania.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór