Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zintegrowany sterowany zawór zwrotny z zaworem upustowym ciśnienia szczątkowego, z blokowanym pokrętłem, wersja pozioma – ASP-G

Twoje rozwiązanie trzy w jednym

  • Możliwość wykonywania chwilowych zatrzymań pośrednich – Zintegrowany sterowany zawór zwrotny
  • Możliwość budowy obwodu bezpieczeństwa – Opcjonalnie z funkcją upustu ciśnienia szczątkowego
  • Możliwość montażu w dowolnym miejscu – Wysokość zaledwie 26,8 mm dla wersji poziomej.

I wiele więcej

  • Wielkości portów przyłączeniowych: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Średnice przewodów O.D.: Ø 4 do Ø 12 mm
  • Zakres ciśnienia pracy: 0.1 do 0.7 MPa.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór