Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chiller, Wersja energooszczędna, Wersja o dużej mocy, Chłodzony powietrzem wersja 400V - HRSH

  • Moc chłodnicza: 10.5 do 28 kW
  • Stabilność temperatury: ±0.1 °C
  • Zakres nastawy temperatury: 5 do 35 °C
  • Potrójny falownik
  • Funkcja grzania i auto-diagnostyki.