Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VZM400, Zawory rozdzielające 5/2, mechaniczne, suwak stalowy

  • Czynnik roboczy: powietrze, gazy obojętne
  • Ciśnienie pracy: 0,15 do 1,0 MPa
  • Temp. otoczenia i czynnika roboczego: -5° do 60°C (bez zamarzania)
  • Współczynnik przepływu Cv: 0,55
  • Wielkość przyłączy: główny zawór Rc1/8, zawór-pilot (odp.) M5