Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

VXZ

VXZ
SMC z dumą odsłania zmodernizowane wielofunkcyjne zawory 2/2 serii VXZ. Zawory ze wspomaganiem VXZ cechują się zerowym ciśnieniem różnicowym więc mogą pracować zarówno przy niskim ciśnieniu jak i niskim podciśnieniu. Ponieważ ich działanie nie jest zależne od sprężonego powietrza są łatwe w montażu. VXZ są do 27% lżejsze i do 4% mniejsze niż konwencjonalne modele dzięki temu idealnie sprawdzają się w lekkich maszynach i wąskich przestrzeniach. Elastyczny bufor sprawia, że zawory są ciche, a poprawiona konstrukcja gwarantuje większą żywotność. Dostępne jest wykonanie odporne na niskie stężenia ozonu oraz opcja bezolejowa. Korpus VXZ może być wykonany z szeregu różnych materiałów, gwinty przyłączeniowe dostępne są od wielkości ¼" do 1", a przyłącza wtykowe od Ø10 do Ø12. VXZ są odpowiednie do pracy z powietrzem, wodą, olejem, wodą o podwyższonej temperaturze, olejem o podwyższonej temperaturze.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria