Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

VXD

VXD
Nasze nowe zawory sterowane elektrycznie 2/2 serii VXD są o 7% mniejsze od poprzednich modeli, jednocześnie przynoszą wiele korzyści swoim użytkownikom. Odświeżona seria VXD potwierdza nasze zaangażowanie w rozwój innowacji skierowanych ku oszczędności energii. Zawory tej serii są nie tylko bardziej kompaktowe, ale także pobierają mniej mocy. VXD są przeznaczone do pracy z powietrzem, wodą, olejem, wodą lub olejem o podwyższonej temperaturze. Korpus może być wykonany z aluminium, tworzywa sztucznego, mosiądzu i stali nierdzewnej, dostępna jest także opcja bezolejowa oraz wykonanie odporne na niskie stężenia ozonu. Zintegrowanie złącz wtykowych w zaworze do powietrza z korpusem z tworzywa upraszcza i jednocześnie skraca czas instalacji. Gumowy bufor zmniejsza poziom hałasu podczas pracy, specjalna konstrukcja zaworu wydłużyła jego żywotność. Gdy zawór pracuje z medium o dużej lepkość jak olej, skrócony zostaje czas zamknięcia.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria