Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VXA31/32-00, Zawory 3/2, sterowane pneumatycznie, do powietrza, wody i oleju, do montażu na płytach wielomiejscowych

  • Odpowiednie do różnych mediów
  • Maks. ciśnienie pracy (MPa): 0,3~1,0
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu mm 2 (Cv): 1,4~9 (0,08~0,5)
  • Średnica gniazda [mm]: 1,5, 2,2, 3, 4
  • Maks. ciśnienie w sieci: 1,0 MPa

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość
Średnica gniazda
Opcja