Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Zawory 2/2 i 3/2 sterowane bezpośrednio, serii VXA, mogą być stosowane do różnych czynników roboczych. Płyty przyłączeniowe do zaworów VXA21/22 dostępne są w wykonaniu ze wspólnym lub indywidualnym zasilaniem (do pracy z podciśnieniem). Płyty przyłączeniowe serii VXA31/32 mają indywidualne przyłącza. Zawory można w łatwy sposób wymienić bez zmiany przewodów.