Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VVX, Wykonanie energooszczędne, płyta wielomiejscowa do zaworów 2/2 do wody i oleju

  • Wielkość przyłączy (WY): Rc1/8, Rc1/4.
  • Materiał uszczelnień: NBR, FKM, EPDM.
  • Napięcie znamionowe: 24V DC, 12V DC.
  • Ilość stanowisk: 2~10.

Skonfiguruj swój produkt

 
Modell
Wielkość przyłączy
Typ gwintu
Materiał płyty/uszczelnienia
Opcja
Ilość stanowisk