Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

VV100

VV100
Wychodząc naprzeciw potrzebom przemysłu elektronicznego i półprzewodnikowego odnośnie kompaktowych wysp zaworowych przedstawiamy nową serię zaworów 3/2 VV100. Serię zaprojektowano z myślą o oszczędności miejsca i prostocie w użyciu. Wymieniając ściągi na dłuższe można rozbudować wyspę zaworową maks. na długość 146, 4 mm. Poszczególne zawory można zamówić w wykonaniu energooszczędnym, zmniejszając w ten sposób zużycie energii. Model standardowy pobiera 0,4W, model o ciągłej pracy jedynie 0,15W. Możliwość ręcznego wyłączenia indywidualnych zaworów zapewnia bezpieczeństwo podczas konserwacji. Zawory serii VV100 mogą być montowane bezpośrednio lub za pomocą wspornika, dostępne są z przyłączami w różnych wielkościach, w tym także z miniaturowymi ø2 mm.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria