Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Zawory serii VSS/VSR mają powierzchnię przyłączeniową zgodną z ISO5599/2. . Zawory 5/2 i 5/3 dostępne są w wykonaniu z suwakiem z uszczelnieniem elastycznym cechujące się dużym przepływem - model VSR oraz wykonanie z suwakiem stalowym - model VSS. Ilość stanowisk zaworowych na płycie przyłączeniowej można łatwo zwiększyć lub zmniejszyć bez konieczność ingerencji w okablowanie.