Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Zawory sterowania dwuręcznego, seria VR51

  • Ciśnienie pracy: 0.25 do 1 MPa
  • Ciśnienie kontrolne: 1.5 MPa
  • Temp. otoczenia i czynnika roboczego: -5 do 60° C (bez zamarzania)
  • Wielkość przyłączy: metryczne ø6, calowe  ø1/4
  • Wsporniki montażowe dostępne w opcji