Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VR41, Zawory pneumatyczne 5/2

  • Zawory przekaźnikowe, gwinty metryczne
  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Ciśnienie pracy: 0 do 1,0 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu (Cv): 7mm² (0,38)
  • Wielkość przyłączy: Rc1/8

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 1 z 1 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

VR415--
Przyłącze zaworu-pilota
Gwint
Wielkość przyłączy
Płyta pojedyncza
Wskaźnik stanu