Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VR21, Zawory zwłoki czasowej

  • Zasilanie: 0 do 1,0 MPa
  • Ciśnienie sygnału: 0,25 do 0,8 MPa
  • Opóźnienie czasowe: 0,5 do 60 sek.
  • Temp. otoczenia i czynnika roboczego: 5° do 60°C (bez zamarzania)
  • Współczynnik przepływu (Cv): 0,14