Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VQZ115, Seria 100, zawory rozdzielające 3/2, płytowe

  • Ciecz: powietrze, gaz obojętny
  • Zakres ciśnienia pracy: 0.1 - 0.7MPa
    (typ wysokociśnieniowy: 1.0MPa)
  • Współczynnik Cv: 1?2 (P?A) 0.23; 2?3 (A?R) 0.25
  • Napięcie cewki: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  • Czas odpowiedzi: metalowe uszczelnienie 14ms lub mniej;
    gumowe uszczelnienie 15ms lub mniej
  • Temperatura otoczenia i cieczy: -10 do 50°C

Skonfiguruj swój produkt

VQZ115-1--Q
Wykonanie
Napięcie sterujące
Przyłącze elektryczne
Przełączanie ręczne
Wielkość przyłączy
Typ gwintu
Zgodność z normami europejskimi