Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VQZ**5, Seria 200/300, zawory rozdzielające 3/2, płytowe

  • Czynnik roboczy: powietrze, gazy obojętne
  • Zakres ciśnienia pracy: 0,1 - 0,7 MPa
    (do wysokiego ciśnienia 1,0 MPa)
  • Współczynnik Cv: VQZ200 0,55 - 0,7; VQZ300 0,85 - 1,2
  • Napięcie sterowania: 12, 24V DC;
    100, 110, 200, 220V AC
  • Czas odpowiedzi:
    VQZ200 suwak metalowy 14 ms lub mniej; uszczelnienie elastyczne 15 ms lub mniej
    VQZ300 suwak metalowy 17 ms lub mniej; uszczelnienie elastyczne 25 ms lub mniej

Skonfiguruj swój produkt

 
Serie
Type of Actuation
Wykonanie
Napięcie sterujące
Przyłącze elektryczne
Przełączanie ręczne
IP65
1
Wielkość przyłączy
Typ gwintu