Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VQZ**2*, Seria 1000/2000/3000, zawory rozdzielające 5/2 i 5/3, przewodowe

  • Czynnik roboczy: powietrze, gazy obojętne
  • Zakres ciśnienia pracy: 0,1 - 0,7 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu mm 2 (Cv):
    suwak metalowy 2,0 (0.11) - 12,6 (0.7);
    uszczelnienie elastyczne 3,1 (0,17) - 16,2 (0,9)
  • Napięcie sterowania: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  • Czas odpowiedzi [ms] standard 1W, do wysokiego ciśnienia 1,5W:
    suwak metalowy 25 lub mniej; uszczelnienie elastyczne 30 lub mniej
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: -10 do 50°C