Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VQD1000, Zawory grzybkowe 4/2 sterowane bezpośrednio

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze /gaz obojętny
  • Zakres ciśnienia pracy: 0 MPa/10 Tr (podciśnienie) - 0,7 MPa (7,1 kgf/cm 2 )
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu (współczynnik Cv): standardowe 0,9 mm 2 (0,05);
    do dużych przepływów 1,5 mm 2 (0,08)
  • Napięcie sterowania: 12, 24V DC
  • Czas odpowiedzi: ON: 4 ms; OFF: 2 ms
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: -10 do 50°C