Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VQC5000, Zawór rozdzielający 5/2, 5/3, do płyt wewnętrznie okablowanych

  • Zawory 5-drogowe, płytowe, do płyt wewnętrznie okablowanych
  • Do powietrza/gazów obojętnych
  • Ciśnienie pracy: 1.0 MPa [0.7 MPa (dla typu o małym poborze mocy)]
  • Współczynnik przepływu Cv: 1.7 - uszczelnienia metalowe; 2.0 - uszczelnienia elastyczne
  • Napięcie cewki: 12V DC, 24V DC
  • Stopień ochrony: IP67