Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VQ5*5*, Seria 5000, zawory rozdzielające 5/2 i 5/3, indywidualnie okablowane, płytowe

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze /gaz obojętny
  • Zakres ciśnienia pracy: 0,10 - 1,0 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu mm 2 (Cv):
    5/2-suwak metalowy 72,0 (4,0); 5/2-uszczelnienie elastyczne 79,2 (4,4)
    5/3-suwak metalowy 41,4 (2,3) - 72,0 (4,0);
    5/3-uszczelnienie elastyczne 45,0 (2,5) - 79,2 (4,4)
  • Napięcie sterowania: 12, 24V DC;
    100, 110, 200, 220V AC
  • Czas odpowiedzi [ms] standard 1W:
    suwak metalowy 20 lub mniej do 62 lub mniej;
    uszczelnienie elastyczne 25 lub mniej do 75 lub mniej
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: suwak metalowy -10 do 50°C;
    uszczelnienie elastyczne -5 do 50°C

Skonfiguruj swój produkt

 
Type of Actuation
Typ uszczelnienia
Wykonanie
Napięcie zasilania
Przyłącze elektryczne
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Stopień ochrony
Typ przyłączy
Wielkość przyłączy
Gwint
Znak CE