Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VQ4*5*, Seria 4000, zawory rozdzielające 5/2 i 5/3, indywidualnie okablowane, płytowe

  • Produkt zastąpiony przez serie Nowe VQ4000.
  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze /gaz obojętny
  • Zakres ciśnienia pracy: 0,15 - 1,0 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu mm 2 (Cv):
    5/2-suwak metalowy 36,0 (2,0);
    5/2-uszczelnienie elastyczne 39,6 (2,2)
    5/3-suwak metalowy 19,8 - 36,0 (1,1 - 2,0);
    5/3-uszczelnienie elastyczne 21,6 - 39,6 (1,2 - 2,2)
  • Napięcie sterowania: 12, 24V DC;
    100, 110, 200, 220V AC
  • Czas odpowiedzi [ms] standard 1 W:
    suwak metalowy 12 lub mniej do 55 lub mniej;
    uszczelnienie elastyczne 15 lub mniej do 62 lub mniej
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: suwak metalowy -10 do 50°C; uszczelnienie elastyczne -5 do 50°C
  • Opcja ze stopniem ochrony IP65

Skonfiguruj swój produkt

 
Type of Actuation
Uszczelnienie
Wykonanie
Napięcie zasilania
Przyłącze elektryczne
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Stopień ochrony
Typ przyłączy
Wielkość przyłączy
Gwint
Q