Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VQ20/30, Zawory rozdzielające 2/2 ze wspomaganiem

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze /gaz obojętny
  • Zakres ciśnienia pracy: 0,01-0,6 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu (Cv/średnica gniazda): 7,2 mm 2 -17,5 mm 2 (0,4/ø3-1/ø4,8)
  • Napięcie sterowania: 12, 24V DC; 100, 110, 200V AC
  • Czas odpowiedzi: 5 ms lub mniej (VQ20); 20 ms lub mniej (VQ30)
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: -10 do 50°C

Skonfiguruj swój produkt

 
Serie
Wykonanie korpusu
Napięcie sterujące
Przyłącze elektryczne
Ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Wielkość przyłączy
Opcja
Q