Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VQ110, Seria 100, zawory rozdzielające 3/2 bezpośrednio sterowane, grzybkowe, N.C.

  • Produkt zastąpiony przez serię V100.
  • Czynnik roboczy: powietrze, gazy obojętne
  • Zakres ciśnienia pracy: 0 - 0,8 MPa
  • Współczynnik przepływu Cv: 0,02 (standard, do wysokiego ciśnienia); 0,04 (opcja, duży przepływ)
  • Napięcie sterowania: 100, 200, 110, 220V AC; 12, 24V DC
  • Czas odpowiedzi: 6,5 ms lub mniej

Skonfiguruj swój produkt

 
Wykonanie
Napięcie sterujące
Przyłącze elektryczne
Przełączanie ręczne
Wielkość przyłączy
Q