Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VQ1*0*, Seria 1000, zawory rozdzielające 2x3/2, 5/2 i 5/3, wewnętrznie okablowane, płytowe (nowy produkt)

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze /gaz obojętny
  • Zakres ciśnienia pracy: 0,1 MPa - 0,7 MPa
    (do wysokiego ciśnienia 1.0 MPa)
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu mm 2 (Cv): suwak metalowy 3,6 (0,2);
    uszczelnienie elastyczne 5,4 (0,3)
  • Napięcie sterowania: 12, 24V DC;
    100, 110, 200, 220V AC
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: -10 do 50°C

Skonfiguruj swój produkt

 
Sposób działania
Uszczelnienie
Wykonanie
Napięcie sterujące
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Zgodność z normami europejskimi