Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VQ0*5*, Seria 0000, zawory rozdzielające 5/2 i 5/3, płytowe

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze /gaz obojętny
  • Zakres ciśnienia pracy: 0,1 - 0,7 MPa
    (do wysokiego ciśnienia: 0,8 MPa)
  • Współczynnik Cv: 5/2-suwak metalowy 0,15;
    5/2-uszczelnienie elastyczne 0,2
    5/3-suwak metalowy 0,11;
    5/3-uszczelnienie elastyczne 0,15
  • Czas odpowiedzi standard 1 W, do wysokiego ciśnienia 1,5 W:
    5/2 15 lub mniej;
    5/3 25 lub mniej
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: -10 do 50°C

Skonfiguruj swój produkt

 
Type of Actuation
Uszczelnienie
Wykonanie
Napięcie zasilania
Przyłącze elektryczne
Przełączanie ręczne
Wielkość przyłączy
Q