Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VO301, Zawór-pilot do VNH

  • Zawór-pilot do zaworów VNH
  • Napięcie: dopuszczalna odchyłka -15% do +10% napięcia znamionowego
  • Pobór mocy (DC): 4,8 W
  • Przełączanie ręczne: nieryglowane

Skonfiguruj swój produkt

 
Napięcie zasilania
Przyłącze elektryczne