Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VNB, Zawory 2/2 do procesów technologicznych (sterowane elektrycznie), sterujące przepływem powietrza

  • Zawory do procesów technologicznych, seria VNB
  • Zewnętrzne zasilanie zaworu-pilota
  • Średnica gniazda: 7 mm do 50 mm
  • Wielkość przyłączy: Rc1/8 do Rc2"
  • Materiał uszczelnień: NBR, FKM, EPR