Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Biorąc pod uwagę oszczędzanie energii, pistolety sprężonego powietrza serii VMG cechują się dużą ekwiwalentną powierzchnią przelotu 30mm² (bez dyszy) przy współczynniku 10,7:1 w porównaniu do tradycyjnych pistoletów. Przy dyszy o śr. 2,5 mm spadek ciśnienia nie przekracza 1%. Unikalna konstrukcja sprawia, że ciśnienie zasilania nie wpływa negatywnie na siłę potrzebną do nacisku na dźwignię. Kierunek przyłączenia jest dowolnie wybierany (od góry lub dołu), również dysze są opcjonalne.