Dysza
-- Wybierz opcję --
Bez dyszy
01 (Gwint zewnętrzny, KN-R02-100)
02 (Gwint zewnętrzny, KN-R02-150)
03 (Gwint zewnętrzny, KN-R02-200)
04 (Gwint zewnętrzny, KN-R02-250)
05 (Gwint zewnętrzny, VMG1-R02-300)
06 (Gwint zewnętrzny, VMG1-R02-350)
07 (Gwint zewnętrzny, VMG1-R02-400)
11 (Dysza o dużym przepływie, KNH-R02-100)
12 (Dysza o dużym przepływie, KNH-R02-150)
13 (Dysza o dużym przepływie, KNH-R02-200)
21 (Dysza o niskim poziomie hałasu z gwintem zewnętrznym, KNS-R02-075-4)
22 (Dysza o niskim poziomie hałasu z gwintem zewnętrznym, KNS-R02-090-8)
23 (Dysza o niskim poziomie hałasu z gwintem zewnętrznym, KNS-R02-100-4)
24 (Dysza o niskim poziomie hałasu z gwintem zewnętrznym, KNS-R02-110-8)
31 (Dysza długa, miedziana, 300 mm, VMG1-06-150-300)
32 (Dysza długa, miedziana, 300 mm VMG1-06-200-300)
33 (Dysza długa, miedziana, 600 mm VMG1-06-150-600)
34 (Dysza długa, miedziana, 600 mm VMG1-06-200-600)
35 (Dysza długa, miedziana, 100 mm VMG1-06-150-100)
36 (Dysza długa, miedziana, 100 mm VMG1-06-200-100)
37 (Dysza długa, miedziana, 150 mm VMG1-06-150-150)
38 (Dysza długa, miedziana, 150 mm VMG1-06-200-150)
41 (Dysza długa, miedziana, 100 mm, VMG1-08-250-100)
42 (Dysza długa, miedziana, 100 mm, VMG1-08-300-100)
43 (Dysza długa, miedziana, 100 mm, VMG1-08-350-100)
44 (Dysza długa, miedziana, 150 mm, VMG1-08-250-150)
45 (Dysza długa, miedziana, 150 mm, VMG1-08-300-150)
46 (Dysza długa, miedziana, 150 mm, VMG1-08-350-150)
47 (Dysza długa, miedziana, 300 mm, VMG1-08-250-300)
48 (Dysza długa, miedziana, 300 mm, VMG1-08-300-300)
49 (Dysza długa, miedziana, 300 mm, VMG1-08-350-300)
50 (Dysza długa, miedziana, 600 mm, VMG1-08-250-600)
51 (Dysza długa, miedziana, 600 mm, VMG1-08-300-600)
52 (Dysza długa, miedziana, 600 mm, VMG1-08-350-600)
-- Wybierz opcję --