Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VM400, Seria 400, zawory rozdzielające 3/2 sterowane mechanicznie

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Ciśnienie pracy: -100 kPa do 1,0 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu (Cv): 7 mm 2 (0.38)
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: -5° do 60°C (bez zamarzania)
  • Wielkość przyłączy (nominalna): Rc1/8 (6A)

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 10 z 20 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

VM430-01-
Gwint
Typ napędu
Opcja