Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VM200, Seria 200, zawory 2/3-drogowe sterowane mechanicznie

  • Czynnik roboczy: powietrze, gazy obojętne
  • Zakres ciśnienia pracy: 0 do 1.0 MPa
  • Temperatura czynnika roboczego: -5° do 60°C (bez zamarzania)
  • Wielkość przyłączy: 1/4

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

VM20--A
Typ zaworu
Wykonanie korpusu
Wielkość przyłączy
Typ napędu
Opcja
Wspornik