Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VM1000, Zawory sterowane mechanicznie, miniaturowe

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Ciśnienie pracy: 0 do 0,8 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu (Cv): 1 mm 2 (0.055)
  • Typ zaworu: N.C. grzybkowy
  • Ilość przyłączy: 2 lub 3
  • Przyłącza pneumatyczne: z boku lub dołu