Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VM100, Seria 100, zawory 2/3-drogowe sterowane mechanicznie

  • Produkt zastąpiony przez serię Nowe VM100.
  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Ciśnienie pracy: -100 kPa do 1,0 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu (Cv): 2,5 mm 2 (0.14)
  • Przyłącza pneumatyczne: z boku lub dołu
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: -5° do 60°C (bez zamarzania)

Skonfiguruj swój produkt

 
Typ zaworu
Kierunek przyłączy, długość popychacza
Gwint przyłączy
Typ napędu
Opcja
Wskaźnik stanu