Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Ręczny zawór odcinający - VHK-A

Wystarczy przekręcić i zamknąć dopływ powietrza

  • Łatwa obsługa – Zamykanie lub otwieranie przez proste przekręcenie pokrętła
  • Dopasowany do Twoich potrzeb – Dostępne różne średnice przewodów oraz wersja 2 lub 3 portowa
  • Niezawodność – Zastosowanie konstrukcji zaworu grzybkowego.

I wiele więcej

  • Maks. ciśnienie pracy: 1,0 MPa
  • Maks. podciśnienie pracy: -100 kPa
  • 2 wersje: Zawór 2/2 lub 3/2
  • Zawory 2/3-drogowe można odróżnić je od siebie kolorem ich pokręteł
  • Różne wersje i wielkości przyłączy.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór