<p>Seria VH to zawory 4/2 i 4/3 sterowane ręcznie dźwignią, cechują się kompaktową budową i różnymi wielkościami przepływów, są odpowiednie do szerokiego zakresu aplikacji wymagających bezpośredniego sterowania ręcznego. Zawory są proste i łatwe w obsłudze, dzięki "samooczyszczaniu" mają wysoką tolerancję na zanieczyszczenia.</p>
Seria VH to zawory 4/2 i 4/3 sterowane ręcznie dźwignią, cechują się kompaktową budową i różnymi wielkościami przepływów, są odpowiednie do szerokiego zakresu aplikacji wymagających bezpośredniego sterowania ręcznego. Zawory są proste i łatwe w obsłudze, dzięki "samooczyszczaniu" mają wysoką tolerancję na zanieczyszczenia.
Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.
Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
VH-
Dostawa: może nie być w magazynie. Kliknij tutaj
dla innych odmian zwykle w magazynie lub Kontakt SMC
W celu uzyskania dalszej pomocy