Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VFS4000, Zawory 5/2 i 5/3 ze wspomaganiem, płytowe, okablowane wewnętrznie lub indywidualnie, przyłącza metryczne

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze i gaz obojętny
  • Ciśnienie pracy: 0,1 MPa do 1,0 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu (mm²) (Cv): 30,9 (1,7) do 65,4 (3,6)
  • Napięcie sterowania: 100, 200 V AC 50/60Hz; 24V DC
  • Czas odpowiedzi: 55 ms lub mniej
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: -10 do +60°C

Skonfiguruj swój produkt

 
Wykonanie
Wykonanie korpusu
Bezpośrednie przełączanie ręczne
Zawór-pilot
Napięcie zasilania
Przyłącze elektryczne
Ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Typ przyłączy
Wielkość przyłączy
Gwint
Znak CE