Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VFS4000, Zawory 5/2 i 5/3 ze wspomaganiem, płytowe, okablowane wewnętrznie lub indywidualnie, przyłącza metryczne

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze i gaz obojętny
  • Ciśnienie pracy: 0,1 MPa do 1,0 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu (mm²) (Cv): 30,9 (1,7) do 65,4 (3,6)
  • Napięcie sterowania: 100, 200 V AC 50/60Hz; 24V DC
  • Czas odpowiedzi: 55 ms lub mniej
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: -10 do +60°C