Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VFS3000, Zawory 5/2 i 5/3 ze wspomaganiem, przewodowe i płytowe, przyłącza metryczne

  • VFS3000, zawory przewodowe i płytowe
  • Gwinty: Rc
  • Wielkość przyłączy: 1/4, 3/8
  • Maks. ciśnienie pracy: 1.0MPa
  • Temp. otoczenia i czynnika roboczego: -10 do 60°C
  • Przełączanie ręczne: nieryglowane