Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VFS2000, Zawory 5/2 i 5/3 ze wspomaganiem, przewodowe i płytowe, przyłącza metryczne

  • Zawory przewodowe i płytowe VFS2000
  • Gwinty: Rc
  • Wielkość przyłączy: 1/8, 1/4
  • Maks. ciśnienie pracy: 1.0 MPa
  • Temp. otoczenia i czynnika roboczego: -10 do 60°C
  • Przełączanie ręczne: nieryglowane

Skonfiguruj swój produkt

 
Wykonanie
Wykonanie korpusu
Zawór-pilot
Napięcie zasilania
Przyłącze elektryczne
Ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Typ przyłączy
Wielkość przyłączy
Gwint
Opcja
Q