Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VFS1000, Zawory 5/2 i 5/3 ze wspomaganiem, przewodowe, przyłącza metryczne

  • Zawory w wykonaniu przewodowym VFS1000
  • Gwinty: Rc
  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze i gaz obojętny
  • Maks. ciśnienie pracy: 1.0 MPa
  • Temp. otoczenia i czynnika roboczego: -10 do 60°C
  • Przełączanie ręczne: nieryglowane

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 3 z 3 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

VFS1--01-Q
Wykonanie
Typ przyłączy
Napięcie zasilania
Przyłącze elektryczne
Ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Gwint
Opcja
Znak CE