Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VFS1000, Zawory 5/2 i 5/3 ze wspomaganiem, przewodowe, przyłącza metryczne

  • Zawory w wykonaniu przewodowym VFS1000
  • Gwinty: Rc
  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze i gaz obojętny
  • Maks. ciśnienie pracy: 1.0 MPa
  • Temp. otoczenia i czynnika roboczego: -10 do 60°C
  • Przełączanie ręczne: nieryglowane

Skonfiguruj swój produkt

 
Wykonanie
Typ przyłączy
Napięcie zasilania
Przyłącze elektryczne
Ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Gwint
Opcja
Znak CE