Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VF1000, Zawory rozdzielające 5/2 i 5/3, ze wspomaganiem, z prostownikiem pełnookresowym

  • Zawory 5/2 i 5/3
  • Pobór mocy: 1.55W standard, 0.55W wykonanie energooszczędne
  • Wbudowany prostownik pełno okresowy (AC)
  • Maks. temperatura otoczenia 50°C
  • Stopień ochrony: pyłoszczelny

Skonfiguruj swój produkt

 
Wykonanie
Typ przyłączy
Odpowietrzanie
Ciśnienie pracy
Wykonanie cewki
Napięcie zasilania
Przyłącze elektryczne
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Wielkość przyłączy A, B
Gwint
Wspornik
Wykonanie specjalne