Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VEX1*33, Zawory o dużym przepływie, reduktory precyzyjne

  • Zawory o wysokiej wydajności, precyzyjne reduktory
  • Przewodowe i płytowe
  • Wielkość przyłączy: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
  • Ciśnienie kontrolne: 1.5 MPa
  • Temp. otoczenia: 0~60°C

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 3 z 3 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

VEX133
Wielkość
Sposób działania
Uszczelnienie
Wielkość przyłączy
Gwint
Opcja