Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VEX1*00, Zawory redukcyjne o dużym przepływie

  • Zawory redukcyjne o wysokiej wydajności
  • Sterowanie: pneumatyczne lub elektrycznie sterowany zewnętrzny zawór-pilot
  • Wielkość przyłączy: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2"
  • Maks. ciśnienie pracy: 1,0 MPa
  • Temp. otoczenia i czynnika roboczego: 0 do 50°C