Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VCL20/30/40, Zawory 2/2 sterowane bezpośrednio, do oleju

  • Produkt zastąpiony przez serię Nowe VX2.
  • Zawory do oleju
  • Wytrzymywane ciśnienie: 5,0 MPa
  • Temp. otoczenia: -20 do 60°C (standard)
    -20 do 100°C (do podwyższonych temp.)
  • Temp. czynnika roboczego: -10 do 60°C (standard)
    -10 do 100°C (do podwyższonych temp.)
  • Nieszczelność zaworu cm³/min: 0 (przy ciśnieniu oleju)

Skonfiguruj swój produkt

 
Serie
Typ zaworu
Napięcie sterujące
Przyłącze elektryczne
Średnica gniazda
Wielkość przyłączy
Gwint
Materiał korpusu/uszczelnienia/klasa cewki
Opcja
Q