Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Złącze wtykowe, antystatyczne, Typu Y - KAU-00

  • Montaż przewodu za pomocą złącza wtykowego.
  • Możliwość zastosowania podciśnienia (Maks. -100 kPa).
  • Możliwość stosowania w aplikacjach bezmiedziowych.
  • Odporność na płomienie (UL-94 standard, V-0).
  • Odporność powierzchniowa 10 4 do 10 7 Ω.
  • Przewodząca żywica stosowana jest na korpus i uszczelki w złączkach i przewodach.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 2 z 2 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

KAU-00
ø zewn. przewodu