Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Złącza specjalne, Wysoka czystość, Połączenie przewodowe, Typu T - LQ1T

  • Złącza wysokiej czystości z fluoropolimeru
  • Do łączenia przewodów
  • Maks. ciśnienie pracy (przy 20°C): 0,7MPa
  • Temperatura pracy: 0 do 150°C
  • Dostępne różne kombinacje wielkości

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 5 z 5 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

LQ1T
Model
Inna średnica - strona B
Pakowanie