Model
-- Wybierz opcję --
LQ1B11 (Gwint 1/8", przewód 4x3 mm)
LQ1B12 (Gwint 1/8", przewód 3x2 mm)
LQ1B1A (Gwint 1/8", przewód 1/8" x 0.086")
LQ1B21 (Gwint 1/8", przewód 6x4 mm)
LQ1B22 (Gwint 1/8", przewód 4x3 mm)
LQ1B23 (Gwint 1/4", przewód 6x4 mm)
LQ1B24 (Gwint 1/4", przewód 4x3 mm)
LQ1B2A (Gwint 1/8", przewód 1/4" x 5/32")
LQ1B2B (Gwint 1/8", przewód 3/16" x 0.127")
LQ1B2C (Gwint 1/8", przewód 3x2 lub 1/8" x 0.086")
LQ1B2D (Gwint 1/4", przewód 1/4" x 5/2")
LQ1B2E (Gwint 1/4", przewód 3/16" x 0.127")
LQ1B2F (Gwint 1/4", przewód 3x2 lub 1/8" x 0.086")
LQ1B31 (Gwint 1/4", przewód 10x8 mm)
LQ1B310 (Gwint 1/8", przewód 8x6 mm)
LQ1B32 (Gwint 1/4", przewód 8x6 mm)
LQ1B33 (Gwint 1/4", przewód 6x4 mm)
LQ1B34 (Gwint 3/8", przewód 10x8 mm)
LQ1B35 (Gwint 3/8", przewód 8x6 mm)
LQ1B36 (Gwint 3/8", przewód 6x4 mm)
LQ1B39 (Gwint 1/8", przewód 10x8 mm)
LQ1B3A (Gwint 1/4", przewód 3/8" x 1/4")
LQ1B3B (Gwint 1/4", przewód 1/4" x 5/32")
LQ1B3C (Gwint 3/8", przewód 3/8" x 1/4")
LQ1B3D (Gwint 3/8", przewód 1/4" x 5/32")
LQ1B3F (Gwint 1/8", przewód 3/8"x1/4")
LQ1B41 (Gwint 3/8", przewód 12x10 mm)
LQ1B42 (Gwint 3/8", przewód 10x8 mm)
LQ1B43 (Gwint 1/2", przewód 12x10 mm)
LQ1B44 (Gwint 1/2", przewód 10x8 mm)
LQ1B49 (Gwint 1/4", przewód 12x10 mm)
LQ1B4A (Gwint 3/8", przewód 1/2" x 3/8")
LQ1B4B (Gwint 3/8", przewód 3/8" x 1/4")
LQ1B4C (Gwint 1/2", przewód 1/2" x 3/8")
LQ1B4D (Gwint 1/2", przewód 3/8" x 1/4")
LQ1B4G (Gwint 1/4", przewód 1/2" x 3/8")
LQ1B51 (Gwint 1/2", przewód 19x16 mm)
LQ1B52 (Gwint 1/2", przewód 12x10 mm)
LQ1B53 (Gwint 3/4", przewód 19x16 mm)
LQ1B54 (Gwint 3/4", przewód 12x10 mm)
LQ1B58 (Gwint 1/4", przewód 19x16 mm)
LQ1B59 (Gwint 3/8", przewód 19x16 mm)
LQ1B5A (Gwint 1/2", przewód 3/4" x 5/8")
LQ1B5B (Gwint 1/2", przewód 1/2" x 3/8")
LQ1B5C (Gwint 3/4", przewód 3/4" x 5/8")
LQ1B5D (Gwint 3/4", przewód 1/2" x 3/8")
LQ1B5G (Gwint 1/4", przewód 3/4" x 5/8")
LQ1B5H (Gwint 3/8", przewód 3/4" x 5/8")
LQ1B61 (Gwint 3/4", przewód 25x22 mm)
LQ1B62 (Gwint 3/4", przewód 19x16 mm)
LQ1B63 (Gwint 1", przewód 25x22 mm)
LQ1B64 (Gwint 1", przewód 19x16 mm)
LQ1B66 (Gwint 1/2", przewód 25x22 mm)
LQ1B6A (Gwint 3/4", przewód 1" x 7/8")
LQ1B6B (Gwint 3/4", przewód 3/4" x 5/8")
LQ1B6C (Gwint 1", przewód 1" x 7/8")
LQ1B6D (Gwint 1", przewód 3/4" x 5/8")
-- Wybierz opcję --