Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Zawór dławiąco-zwrotny, Ogólnego przeznaczenia, Standardowe, Typ kątowy - AS*2*0

  • Wielkości portów przyłączeniowych: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Zakres ciśnienia pracy: 0.1 do 1 MPa.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

AS2200-02
Wielkość
Typ
Sposób działania
Gwint
Wielkość przyłączy
Opcja
Wykonanie specjalne
Nakrętka zabezpieczająca

Wielkość
2 (Korpus 1/8, 1/4)
Typ
2 (Kątowy)
Sposób działania
0 (Dławienie na wypływie)
Gwint
Rc (Gwinty metryczne: M3, M5; gwint: 10-32UNF)
Wielkość przyłączy
02 (1/4)
Opcja
Brak
Wykonanie specjalne
Brak
Nakrętka zabezpieczająca
Standard (sześciokąt)
Medium pod ciśnieniem
Air
Maksymalne ciśnienie robocze
1 MPa
Minimalne ciśnienie robocze
0.1 MPa
Ciśnienie próbne
1.5 MPa
Maksymalna temperatura środowiska pracy
60 °C
Minimalna temperatura środowiska pracy
-5 °C
Waga
0.063 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc